Menu  Rechercher

Écrou à cape M16 31.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

Cet écrou dôme est classé 3-A pour l'hygiène et est spécifiquement destiné aux applications des secteurs de la médecine et de la production alimentaire. Fabriqué en acier inoxydable poli avec un joint en silicone.
Référence Essentra :

10352359

Référence du fabricant:

1495502

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 14 19,9651 €
15 + 18,0633 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,97 €

1 x 19,9651 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 31.0 mm
Filetage M16
Hauteur totale 28.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier inoxydable
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter