Menu  Rechercher

Écrous en bronze à brides

En cours de production

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
53,02 € - 66,28 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
60,72 € - 71,44 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
72,31 € - 85,07 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
98,57 € - 115,97 € Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
10,33 € - 12,15 € Demander le délai de livraison ici
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
75,51 € - 88,84 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
265,99 € - 295,545 € Demander le délai de livraison ici
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
21,44 € - 28,59 € Demander le délai de livraison ici
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
23,72 € - 31,63 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
39,17 € - 52,22 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
70,57 € - 88,21 € Demander le délai de livraison ici
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
27,45 € - 36,60 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
152,64 € - 179,58 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
414,09 € - 460,105 € Demander le délai de livraison ici
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
632,13 € - 702,3635 € Demander le délai de livraison ici
70.0
TR50 x 8
20.0
90.0
1.0
170.0
24,00 € - 32,00 € Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 4
10.0
25.0
2.0
42.0
63,78 € - 75,03 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
  • sur 4
Écrou à brides TR22 x 5 44.0 Bronze

20146788

Gamme de prix
66,28 € - 53,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1030.0
Écrou à brides TR26 x 5 46.0 Bronze

20146832

Gamme de prix
71,44 € - 60,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1280.0
Écrou à brides TR28 x 10 46.0 Bronze

20146856

Gamme de prix
85,07 € - 72,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1200.0
Écrou à brides TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Gamme de prix
115,97 € - 98,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1710.0
Écrou à brides TR36 x 6 54.0 Bronze

20146955

Gamme de prix
12,15 € - 10,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1950.0
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Gamme de prix
88,84 € - 75,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1370.0
Écrou à brides TR50 x 8 75.0 Bronze

20147020

Gamme de prix
295,545 € - 265,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    4540.0
Écrou à brides TR10 x 2 15.0 Bronze

20147099

Gamme de prix
28,59 € - 21,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    150.0
Écrou à brides TR12 x 3 20.0 Bronze

20147112

Gamme de prix
31,63 € - 23,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    228.0
Écrou à brides TR16 x 4 24.0 Bronze

20147150

Gamme de prix
52,22 € - 39,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    363.0
Écrou à brides TR20 x 4 26.0 Bronze

20147198

Gamme de prix
88,21 € - 70,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    514.0
Écrou à brides TR14 x 3 24.0 Bronze

20147136

Gamme de prix
36,60 € - 27,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    315.0
Écrou à brides TR30 x 6 48.0 Bronze

20147266

Gamme de prix
179,58 € - 152,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1430.0
Écrou à brides TR40 x 7 65.0 Bronze

20147310

Gamme de prix
460,105 € - 414,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2610.0
Écrou à brides TR50 x 8 70.0 Bronze

20147334

Gamme de prix
702,3635 € - 632,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    4237.0
Écrou à brides TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Gamme de prix
32,00 € - 24,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    250.0
Écrou à brides TR26 x 10 46.0 Bronze

20149581

Gamme de prix
75,03 € - 63,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1280.0