Menu  Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En cours de production

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,3661 € - 0,4311 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
PA
0,6826 € - 0,7185 € Demander le délai de livraison ici
M24
Naturel
PA
0,1238 € - 0,1238 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
0,0979 € - 0,1782 € Demander le délai de livraison ici
M5
Transparent
PC
0,0784 € - 0,1547 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
0,1602 € - 0,1879 € Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
0,9589 € - 2,1141 € Demander le délai de livraison ici
M2.6
Marron clair
PEEK
3,1781 € - 4,8085 € Demander le délai de livraison ici
M6
Marron clair
PEEK
0,2293 € - 0,268 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PVDF
0,3758 € - 0,8473 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PVDF
0,4711 € - 0,5513 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PVDF
0,5706 € - 0,6674 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PVDF
0,9133 € - 1,0708 € Demander le délai de livraison ici
M12
Naturel
PVDF
1,7272 € - 1,8377 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
PVDF
0,0345 € - 0,0384 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
0,1054 € - 0,192 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
0,3647 € - 0,5927 € Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
0,2832 € - 0,5167 € Demander le délai de livraison ici
M12
Naturel
PA
0,2058 € - 0,2362 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PC
0,7074 € - 2,0588 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron clair
PEEK
  • sur 5
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PA Naturel

0030090000VR

Gamme de prix
0,4311 € - 0,3661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M24 36.0 mm PA Naturel

0030120000VR

Gamme de prix
0,7185 € - 0,6826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 7.0 mm PA Noir

496242

Gamme de prix
0,1238 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

170000500022

Gamme de prix
0,1782 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Naturel

051050000002

Gamme de prix
0,1547 € - 0,0784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

0030051700VR

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marron clair

184020070409

Gamme de prix
2,1141 € - 0,9589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.6
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marron clair

184060070409

Gamme de prix
4,8085 € - 3,1781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PVDF Naturel

0030030500VR

Gamme de prix
0,268 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PVDF Naturel

0030040500VR

Gamme de prix
0,8473 € - 0,3758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PVDF Naturel

0030050500VR

Gamme de prix
0,5513 € - 0,4711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PVDF Naturel

0030060500VR

Gamme de prix
0,6674 € - 0,5706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PVDF Naturel

0030070500VR

Gamme de prix
1,0708 € - 0,9133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PVDF Naturel

0030090500VR

Gamme de prix
1,8377 € - 1,7272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 7.0 mm PA Naturel

496240

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Transparent

170000300022

Gamme de prix
0,192 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

170000800022

Gamme de prix
0,5927 € - 0,3647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Naturel

051120000002

Gamme de prix
0,5167 € - 0,2832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Naturel

HN-M3-79

Gamme de prix
0,2362 € - 0,2058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PEEK Marron clair

184030070409

Gamme de prix
2,0588 € - 0,7074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790