Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre extérieur | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2763 € - 0,5029 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2874 € - 0,5223 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2763 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2763 € - 0,5029 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3523 € - 0,572 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.