Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE M12 17.0 mm PA Gris

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe métrique en place. Il est gris et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Référence Essentra :

10152393

Référence du fabricant:

CGLN-M12

1569 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1187 €
500 - 999 0,1097 €
1000 - 4999 0,1037 €
5000 - 9999 0,0981 €
10000 + 0,0924 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

11,87 €

100 x 0,1187 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage M12
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter