Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE M16 22.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe métrique en place. Il est noir et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Référence Essentra :

10152423

Référence du fabricant:

CGLN-M16-BK

224 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 199 0,1578 €
200 - 499 0,1187 €
500 - 999 0,1097 €
1000 - 4999 0,1037 €
5000 - 9999 0,0981 €
10000 + 0,0924 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

15,78 €

100 x 0,1578 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage M16
Code produit 3926909790
Épaisseur 5.0 mm
Matière complète Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter