Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE M20 27.0 mm PA Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe métrique en place. Il est noir et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Article de code:

CGLN-M20-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 199 0,1869 €
200 - 499 0,1409 €
500 - 999 0,1296 €
1000 - 4999 0,1226 €
5000 - 9999 0,1158 €
10000 + 0,1089 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

18,69 €

100 x 0,1869 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage M20
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter