Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE M25 32.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe métrique en place. Il est noir et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Référence Essentra :

10152461

Référence du fabricant:

CGLN-M25-BK

2149 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 199 0,3426 €
200 - 499 0,2573 €
500 - 999 0,236 €
1000 - 4999 0,2246 €
5000 - 9999 0,2118 €
10000 + 0,2004 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

34,26 €

100 x 0,3426 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage M25
Code produit 3926909790
Épaisseur 6.0 mm
Matière complète Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter