Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE PG11 24.0 mm PA Gris

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe fileté PG en place. Il est gris et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Article de code:

CGLN-PG11

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1883 €
500 - 999 0,173 €
1000 - 4999 0,1632 €
5000 - 9999 0,1534 €
10000 + 0,1451 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

18,83 €

100 x 0,1883 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage PG11
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter