Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE PG36 60.0 mm PA Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe fileté PG en place. Il est noir et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Article de code:

CGLN-PG36-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,7348 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

36,74 €

50 x 0,7348 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage PG36
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter