Menu  Rechercher

Embout

En stock

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
0,0877 € - 0,1578 € 998 En stock
7.9 mm
Blanc
20.3 mm
5.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0737 € - 0,1342 € 20498 En stock
Blanc
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
Installation par pression
0,1019 € - 0,1803 € 684 En stock
10.5 mm
Noir
24.2 mm
8.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,065 € - 0,1168 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
Noir
13.3 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,065 € - 0,1164 € 44100 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.7 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0563 € - 0,0984 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0682 € - 0,1176 € 14000 En stock
5.5 mm
Blanc
9.2 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0508 € - 0,0934 € 52460 En stock
5.5 mm
Noir
5.1 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,1037 € - 0,1839 € 56830 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0519 € - 0,1259 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
13.0 mm
7.9 mm
Polychlorure de vinyle
Installation par pression
0,0737 € - 0,1333 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
14.2 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
2
10089408 0,0826 € - 0,1469 € 20411 En stock
5.6 mm
Noir
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,1089 € - 0,1821 € 7628 En stock
11.0 mm
Blanc
17.0 mm
7.6 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,083 € - 0,1469 € 6000 En stock
5.5 mm
Noir
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0905 € - 0,1567 € 10982 En stock
8.5 mm
Noir
11.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0968 € - 0,1602 € 14280 En stock
11.1 mm
Noir
13.3 mm
9.5 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,065 € - 0,1102 € 9934 En stock
6.2 mm
Blanc
13.3 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,1034 € - 0,1777 € 8842 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0571 € - 0,0984 € 15539 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0157 € - 0,1475 € 5580 En stock
9.5 mm
Noir
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
  • sur 4
Embout 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanc

10087350

Gamme de prix
0,1578 € - 0,0877 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Blanc

10154687

Gamme de prix
0,1342 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
20498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 8.0 mm 24.2 mm PVC Noir

10084595

Gamme de prix
0,1803 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
684 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 13.3 mm PVC Noir

10084588

Gamme de prix
0,1168 € - 0,065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.7 mm 12.2 mm PVC Noir

10082270

Gamme de prix
0,1164 € - 0,065 €

Niveaux de stock
44100 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Noir

10082522

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 9.2 mm PVC Blanc

10074374

Gamme de prix
0,1176 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 5.1 mm PVC Noir

10084571

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
52460 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV Noir

10074404

Gamme de prix
0,1839 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
56830 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007594

Gamme de prix
0,1259 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 3.2 mm 14.2 mm PVC Noir

10081785

Gamme de prix
0,1333 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV Noir

10089408

Gamme de prix
0,1469 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
20411 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 7.6 mm 17.0 mm PVC Blanc

10104484

Gamme de prix
0,1821 € - 0,1089 €

Niveaux de stock
7628 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV Noir

10089422

Gamme de prix
0,1469 € - 0,083 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.0 mm 11.0 mm PVC Noir

10093313

Gamme de prix
0,1567 € - 0,0905 €

Niveaux de stock
10982 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 9.5 mm 13.3 mm PVC Noir

10104422

Gamme de prix
0,1602 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
14280 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 13.3 mm PVC Blanc

10104194

Gamme de prix
0,1102 € - 0,065 €

Niveaux de stock
9934 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV Noir

10074367

Gamme de prix
0,1777 € - 0,1034 €

Niveaux de stock
8842 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 3.0 mm 9.7 mm PVC Noir

10074046

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
15539 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV Noir

10090282

Gamme de prix
0,1475 € - 0,0157 €

Niveaux de stock
5580 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV