Menu  Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 6.4 mm 13.2 mm TPE Noir

Cet embout est fabriqué en thermoplastique (TPE) noir et est utilisé comme embout de protection polyvalent pour une grande variété d'usages. Il peut supporter des températures de fonctionnement pouvant atteindre 95 °C et peut être envisagé pour les applications de masquage compatibles avec ces températures.
Référence Essentra :

10090282

Référence du fabricant:

15204

28000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 - 19999 0,1475 €
20000 + 0,0157 €
Qté par sac standard : 20000

Commande par lots de 2000

Prix total :

295,00 €

2000 x 0,1475 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 9.5 mm
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Finition Mat
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter