Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.Ils sont utilisés pour empêcher l’eau, l’humidité, la saleté ou la poussière d’endommager les extrémités de tube.Ils sont conçus pour la finition ou la protection et appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.Ils peuvent être utilisés dans les secteurs automobile, électrique et médical. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1521
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6054 € - 1,4974 € | 175 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,5393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,6026 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,4338 € | 3000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer