Menu  Rechercher

Embout carré 22.2 mm 22.2 mm PEBD Noir

Cet embout de pieds carrés couvre les bords tranchants des extrémités de tube carrées, évitant que l'eau, l'humidité, la saleté ou la poussière n'endommage les extrémités de tube. Son installation par pression le rend rapide et facile à installer et retirer. Fabrication en PEBD noir.
Article de code:

199257

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,5194 €
2000 + 0,2183 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

103,88 €

200 x 0,5194 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 22.2 mm
w 22.2 mm
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter