Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 20.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Argent

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Référence Essentra :

10247051

Référence du fabricant:

460966

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9048 €
1000 + 0,5336 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

90,48 €

100 x 0,9048 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 20.0 mm
B 10.0 mm
L 10.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Type 1
Matière PE
Couleur Argent
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter