Menu  Rechercher

Embout rectangulaire chromé

En stock

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Les embouts rectangulaires sont utilisés dans une variété d'applications tubulaires.
  • Confère un aspect propre et soigné.
Matière: ABS, PE Couleur: Argent, Noir Séries: SR5721, SR1553

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h B Matière A T1 Type Ajouter au panier
0,6892 € - 3,6457 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
1,9943 € - 4,1881 € 300 En stock
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
0,9139 € - 1,076 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
1,1908 € - 3,1335 € 6700 En stock
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
0,5853 € - 0,9762 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,023 € - 2,6906 € 500 En stock
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
0,9613 € - 2,0187 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
0,8916 € - 1,0498 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
0,7905 € - 1,3197 € 1500 En stock
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
PE
40.0 mm
2.0 mm
1,023 € - 2,6906 € 10 En stock
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
0,6427 € - 1,0877 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
30.0 mm
2.0 mm
2,396 € - 5,0317 € 100 En stock
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
1,0803 € - 2,5189 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
2,023 € - 4,7003 € 400 En stock
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
1,1664 € - 1,2956 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
1,4778 € - 1,5495 € 600 En stock
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
1,3931 € - 3,6457 € 3030 En stock
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
0,5437 € - 0,9219 € 500 En stock
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,7489 € - 1,85 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
0,8907 € - 1,3856 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Gamme de prix
3,6457 € - 0,6892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Gamme de prix
4,1881 € - 1,9943 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Gamme de prix
1,076 € - 0,9139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Gamme de prix
3,1335 € - 1,1908 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Gamme de prix
0,9762 € - 0,5853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Gamme de prix
2,6906 € - 1,023 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Gamme de prix
2,0187 € - 0,9613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Gamme de prix
1,0498 € - 0,8916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Gamme de prix
1,3197 € - 0,7905 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Gamme de prix
2,6906 € - 1,023 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Gamme de prix
1,0877 € - 0,6427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Gamme de prix
5,0317 € - 2,396 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Gamme de prix
2,5189 € - 1,0803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Gamme de prix
4,7003 € - 2,023 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Gamme de prix
1,2956 € - 1,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Gamme de prix
1,5495 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Gamme de prix
3,6457 € - 1,3931 €

Niveaux de stock
3030 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247051

Gamme de prix
0,9219 € - 0,5437 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Gamme de prix
1,85 € - 0,7489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Gamme de prix
1,3856 € - 0,8907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Type
    2
  • Matière
    ABS