Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 40.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Argent

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Référence Essentra :

10247082

Référence du fabricant:

460969

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,2951 €
500 + 0,7758 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

64,76 €

50 x 1,2951 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 40.0 mm
B 20.0 mm
L 11.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Type 1
Matière PE
Couleur Argent
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter