Menu  Rechercher

Patin rectangulaire 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Argent

L'embout et le patin sont en ABS chromé avec lamelles pour s'adapter à des tubes d'un calibre de . Une coquille chromée confère un aspect soigné amélioré.
Référence Essentra :

10289181

Référence du fabricant:

499130

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,4719 €
200 - 999 1,1771 €
1000 - 1999 1,1179 €
2000 + 1,0602 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

49,44 €

20 x 2,4719 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 40.0 mm
B 10.0 mm
L 9.0 mm
T1 1.5
T2 1.0
Type Bulle
Matière ABS
Couleur Argent
Finition Chromé
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter