Menu  Rechercher

Patin rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argent

L'embout et le patin sont en ABS chromé avec lamelles pour s'adapter à des tubes d'un calibre de . Une coquille chromée confère un aspect soigné amélioré.
Référence Essentra :

10289228

Référence du fabricant:

499134

400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,6127 €
100 - 499 2,1965 €
500 - 999 2,0839 €
1000 + 1,9853 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

46,13 €

10 x 4,6127 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 60.0 mm
B 20.0 mm
L 10.0 mm
T1 1.5
T2 1.0
Type Bulle
Matière ABS
Couleur Argent
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter