Menu  Rechercher

Patin rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Argent

L'embout et le patin sont en ABS chromé avec lamelles pour s'adapter à des tubes d'un calibre de . Une coquille chromée confère un aspect soigné amélioré.
Référence Essentra :

10289235

Référence du fabricant:

499135

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,9379 €
100 + 2,3514 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

49,38 €

10 x 4,9379 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 80.0 mm
B 20.0 mm
L 10.2 mm
T1 2.0
T2 1.0
Type Bulle
Matière ABS
Couleur Argent
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Le produit 499135 remplace:

Embout à lamelles Rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Argent
Référence Essentra : 20604165
Référence du fabricant: 20604165

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter