Menu  Rechercher

Patin rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Noir

L'embout et le patin sont en ABS chromé avec lamelles pour s'adapter à des tubes d'un calibre de . Une coquille chromée confère un aspect soigné amélioré.
Référence Essentra :

10289242

Référence du fabricant:

499136

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 1,056 €
1000 - 1999 1,0025 €
2000 - 2999 0,9504 €
3000 + 0,8969 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

211,20 €

200 x 1,056 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 20.0 mm
B 15.0 mm
L 9.0 mm
T1 1.2
T2 1.0
Type Bulle
Matière ABS
Couleur Noir
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter