Menu  Rechercher

Patin rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Argent

L'embout et le patin sont en ABS chromé avec lamelles pour s'adapter à des tubes d'un calibre de . Une coquille chromée confère un aspect soigné amélioré.
Référence Essentra :

10289662

Référence du fabricant:

499199

6700 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 3,0751 €
100 - 499 1,4643 €
500 - 999 1,3897 €
1000 - 1499 1,3165 €
1500 - 1999 1,2419 €
2000 + 1,1686 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

30,75 €

10 x 3,0751 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 20.0 mm
B 10.0 mm
L 9.0 mm
T1 1.0
T2 1.0
Type Bulle
Matière ABS
Couleur Argent
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter