Menu  Rechercher

Embout

En stock

Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications. Ils sont idéaux pour les présentations de produits en raison de leur aspect propre et soigné. Ils offrent également une protection du produit, en empêchant les dommages et la pénétration de poussière.

La gamme est proposée dans un choix de matières souples et résistantes, faisant de ces capes une solution durable pour les besoins de vos projets. S'installe rapidement et facilement par une simple pression.

  • Matières : polychlorure de vinyle (PVC) et élastomère thermoplastique (TPE)
  • Options de finition : brillante et mate
  • Couleurs : noir et blanc
  • Conformes RoHS.


Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
0,10 € - 0,1803 € 684 En stock
10.5 mm
Noir
Polychlorure de vinyle
0,0638 € - 0,1164 € 76100 En stock
6.3 mm
Noir
Polychlorure de vinyle
  • sur 4
Cape d’extrémité arrondie 8.0 mm 24.2 mm PVC Noir

10084595

Gamme de prix
0,1803 € - 0,10 €

Niveaux de stock
684 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 2.7 mm 12.2 mm PVC Noir

10082270

Gamme de prix
0,1164 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
76100 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
  • Code produit
    3926909790