Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,031 € - 0,0483 € 20000 En stock
12.0 mm
Noir
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,0335 € - 0,0522 € 9000 En stock
11.5 mm
Noir
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0365 € - 0,0569 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0295 € - 0,0459 € 17500 En stock
12.0 mm
Noir
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0353 € - 0,0549 € 7000 En stock
11.5 mm
Noir
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0319 € - 0,0496 € 6000 En stock
11.5 mm
Noir
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0992 € - 0,1543 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,201 € - 0,3127 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0716 € - 0,1114 € 2400 En stock
14.5 mm
Noir
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1091 € - 0,1697 € 1120 En stock
14.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1582 € - 0,2461 € 135 En stock
25.0 mm
Noir
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,1467 € - 0,2282 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2312 € - 0,3596 € 250 En stock
17.5 mm
Noir
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € 1500 En stock
11.5 mm
Noir
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2054 € 1200 En stock
14.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3905 € - 0,6075 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Noir
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,316 € - 0,4916 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,0474 € - 0,0737 € 1800 En stock
11.5 mm
Noir
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,12 € - 0,1867 € 900 En stock
14.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • sur 6
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Gamme de prix
0,0483 € - 0,031 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Gamme de prix
0,0522 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Gamme de prix
0,0569 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0295 €

Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Gamme de prix
0,0549 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Gamme de prix
0,0668 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Gamme de prix
0,1543 € - 0,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Gamme de prix
0,3127 € - 0,201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374

Gamme de prix
0,1114 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Gamme de prix
0,1697 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
1120 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Gamme de prix
0,2461 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Gamme de prix
0,2282 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Gamme de prix
0,3596 € - 0,2312 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Gamme de prix
0,2054 € - 0,132 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Gamme de prix
0,6075 € - 0,3905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Gamme de prix
0,4916 € - 0,316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Gamme de prix
0,1867 € - 0,12 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm