Menu  Rechercher

Carré Embout à lamelles 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles carré multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes carrés, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur noire et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Article de code:

20594442

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
45 - 449 0,2408 €
450 - 2249 0,172 €
2250 + 0,1548 €
Qté par sac standard : 450

Commande par lots de 45

Prix total :

10,84 €

45 x 0,2408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 50.0 mm
H 25.0 mm
h 6.5 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
Matière PEBD
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter