Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm x 40.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur noire et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Référence Essentra :

20591229

Référence du fabricant:

20591229

725 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,6107 €
250 - 1249 0,4362 €
1250 + 0,3926 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

15,27 €

25 x 0,6107 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 40.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
Matière PEBD
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter