Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm x 100.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur noire et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Référence Essentra :

20591335

Référence du fabricant:

20591335

180 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 59 1,1484 €
60 - 299 0,8203 €
300 + 0,7382 €
Qté par sac standard : 60

Commande par lots de 6

Prix total :

6,89 €

6 x 1,1484 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 120.0 mm
B 100.0 mm
H 24.0 mm
h 6.0 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
Matière PEBD
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter