Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 160.0 mm x 80.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur noire et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Article de code:

20591403

150 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 1,8529 €
50 - 249 1,3235 €
250 + 1,1911 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

9,26 €

5 x 1,8529 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 160.0 mm
H 24.5 mm
h 6.0 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 3.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 5.5 mm
Matière PEBD
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter