Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En cours de production

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Noir Series Code: SR1530

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur minimale des parois compatibles H Épaisseur maximale des parois compatibles h D Ajouter au panier
0,0577 € - 0,0898 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0915 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,105 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
11.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,1251 € - 0,1947 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
18.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,253 € - 0,3936 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
6.0 mm
75.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
21.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
65.0 mm
0,2889 € - 0,4494 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
21.0 mm
3.0 mm
4.0 mm
80.0 mm
0,9448 € - 1,4697 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
28.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
101.6 mm
0,9623 € - 1,497 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
127.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
1,9197 € - 2,133 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
177.8 mm
0,0193 € - 0,0301 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0,0222 € - 0,0345 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0308 € - 0,048 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
5.0 mm
23.0 mm
0,045 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
11.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0388 € - 0,0604 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0607 € - 0,0945 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
5.0 mm
38.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,1088 € - 0,1692 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
50.8 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 35.0 mm Noir PEBD

20574062

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm Noir PEBD

20574130

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PEBD

20574185

Gamme de prix
0,1633 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm Noir PEBD

20574239

Gamme de prix
0,1947 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 75.0 mm Noir PEBD

20574284

Gamme de prix
0,3936 € - 0,253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 65.0 mm Noir PEBD

20574260

Gamme de prix
0,3341 € - 0,2148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 80.0 mm Noir PEBD

20574321

Gamme de prix
0,4494 € - 0,2889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 101.6 mm Noir PEBD

20574390

Gamme de prix
1,4697 € - 0,9448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 120.0 mm Noir PEBD

20574444

Gamme de prix
1,497 € - 0,9623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 127.0 mm Noir PEBD

20574451

Gamme de prix
1,1225 € - 1,0102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 150.0 mm Noir PEBD

20574499

Gamme de prix
1,335 € - 1,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 177.8 mm Noir PEBD

20574529

Gamme de prix
2,133 € - 1,9197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    177.8 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 13.0 mm Noir PEBD

20573881

Gamme de prix
0,0301 € - 0,0193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 18.0 mm Noir PEBD

20573928

Gamme de prix
0,0345 € - 0,0222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 23.0 mm Noir PEBD

20573973

Gamme de prix
0,048 € - 0,0308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm Noir PEBD

20574024

Gamme de prix
0,07 € - 0,045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm Noir PEBD

20574017

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 38.0 mm Noir PEBD

20574079

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm Noir PEBD

20574147

Gamme de prix
0,1436 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 50.8 mm Noir PEBD

20574192

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.0 mm