Menu  Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Chromé Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
0,1048 € - 0,253 € 2400 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PELD - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,3271 € - 0,693 € 6900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,812 € - 2,1332 € 560 En stock
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,185 € - 0,2568 € 34863 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2095 € - 1,9656 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1178 € - 0,1178 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
400 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
433 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2195 € - 0,4911 € 1125 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7891 € - 2,0729 € 890 En stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9182 € - 2,4134 € 3970 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,113 € - 0,2883 € 1800 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3399 € - 0,8824 € 4200 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
750 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1897 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3018 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,185 € - 0,3946 € 7500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1449 € - 2,4044 € 9750 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Bombée Embout à lamelles 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Noir PELD - PIR

10079768

Gamme de prix
0,253 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258040

Gamme de prix
0,693 € - 0,3271 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289815

Gamme de prix
2,1332 € - 0,812 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10347928

Gamme de prix
0,2568 € - 0,185 €

Niveaux de stock
34863 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10347959

Gamme de prix
1,9656 € - 1,2095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10347935

Gamme de prix
0,1178 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10216187


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blanc PE

10216224


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10215951


Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10258026

Gamme de prix
0,4911 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
1125 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289792

Gamme de prix
2,0729 € - 0,7891 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

10289839

Gamme de prix
2,4134 € - 0,9182 €

Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

10079775

Gamme de prix
0,2883 € - 0,113 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246801

Gamme de prix
0,8824 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10216149


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Gris PE

10215982


Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10216026


Niveaux de stock
1897 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216125


Niveaux de stock
3018 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258019

Gamme de prix
0,3946 € - 0,185 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258057

Gamme de prix
2,4044 € - 1,1449 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm