Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rond 35.0 mm 20.0 mm Noir

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Article de code:

145352069903

897 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,3109 €
500 - 999 0,2901 €
1000 + 0,2238 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

77,73 €

250 x 0,3109 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.5 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm
Matière PE
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter