Menu  Rechercher

Embout à lamelles Bombée 30.0 mm 15.0 mm Blanc

Cet embout ovale est fabriqué en polyéthylène blanc avec une finition par électro-érosion. Il est essentiellement utilisé pour protéger l'extrémité courte d'un tube et pour offrir une finition à l'application.
Article de code:

111632

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,412 €
3000 + 0,1962 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

123,60 €

300 x 0,412 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur minimale des parois compatibles 0.8 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm
Matière PE
Couleur Blanc
Finition Texturé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter