Menu  Rechercher

Embout à ailettes 30.0 mm 1.2 mm ABS Naturel

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Article de code:

499223

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,3765 €
100 - 499 1,1316 €
500 - 999 1,0764 €
1000 - 1499 1,0197 €
1500 - 1999 0,9617 €
2000 + 0,9064 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

23,77 €

10 x 2,3765 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur maximale des parois compatibles 1.2 mm
Matière ABS
Couleur Naturel
Finition Chromé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter