Menu  Rechercher

Embout fileté 50x25 M10 ep 1.0-1.5 PEHD + insert métal

Cet embout taraudé en plastique avec écrou en acier convient particulièrement aux applications standard. Il est idéal pour une utilisation avec des pieds ajustables, des patins inclinés et des roulettes. Le filetage métallique permet un ajustement répété et fluide.
Article de code:

498605

4356 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,924 €
500 + 0,4394 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

46,20 €

50 x 0,924 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.1 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 1.5 mm
Filetage M10
Matière PEHD ; acier
Couleur Noir
Finition Zingué
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter