Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Matière: PEHD, PA, Alliage d’aluminium Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L2 | T2 | Filetage | Matière | L1 | T1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2911 € - 0,6113 € | 900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3733 € - 0,7839 € | 1500 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5237 € - 1,0999 € | 4350 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3496 € - 0,7342 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4987 € - 1,0472 € | 3200 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3162 € - 0,664 € | 1500 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3983 € - 0,8366 € | 1900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3245 € - 0,6815 € | 3475 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4569 € - 0,9595 € | 925 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5655 € - 1,1876 € | 1950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4206 € - 0,8834 € | 1830 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,475 € - 0,9975 € | 8350 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,3848 € - 13,4081 € | 533 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Alliage d’aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,3991 € - 13,4382 € | 475 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alliage d’aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5286 € - 0,5571 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,1171 € - 15,8382 € | 554 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alliage d’aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6729 € - 1,4131 € | 7450 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2646 € - 0,5558 € | 2750 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,395 € | 9950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,312 € - 0,6552 € | 3675 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer