Menu  Rechercher

Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-2 Noir

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Référence Essentra :

10286401

Référence du fabricant:

498610

5900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 9990,9136 €
1000 - 49990,435 €
5000+0,4252 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

91,36 €

100 x 0,9136 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière PEHD
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 3926909790

Le produit 498610 remplace:

Patin rectangulaire - Compatible avec les tubes calibrés - 1.0-2.0 mm ; Style d'installation - Installation par pression
Référence Essentra : 10547571
Référence du fabricant: 466691

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter