Menu  Rechercher

Metal Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Article de code:

551722

6808 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,3381 €
250 + 0,6372 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

33,45 €

25 x 1,3381 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 1.5 mm
Filetage M10
Matière PEHD
Couleur Gris
Finition Texturé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter