Menu  Rechercher

Metal Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Gris

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Article de code:

551741

2750 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,5352 €
500 + 0,2548 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

26,76 €

50 x 0,5352 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 1.5 mm
Filetage M8
Matière PEHD
Couleur Gris
Finition Texturé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter