Menu  Rechercher

Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 2.5 Naturel

L'embout et le patin en PEHD poli sont fabriqués à partir de PEHD et comportent un embout métallique fileté. La tête surélevée et les lamelles flexibles permettent un bon ajustement.
Référence Essentra :

10164006

Référence du fabricant:

PZAT600300-25M1

553 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 199 13,158 €
200 + 6,2657 €
Qté par sac standard : 200

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,16 €

1 x 13,158 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 60.0 mm
L2 30.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.5 mm
Filetage M10
Type 4
Matière Aluminium
Couleur Naturel
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter