Menu  Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
0,4819 € - 1,0121 € 4300 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5237 € - 1,0999 € 11100 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6226 € - 1,3076 € 500 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,0893 € - 2,2875 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Noir
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,2286 € - 2,58 € 30 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,9625 € - 2,0213 € 2700 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,4569 € - 0,9595 € 6900 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,2704 € - 2,6678 € 120 En stock
38.0 mm
Noir
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,5183 € - 3,1885 € 1100 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,2409 € - 0,506 € 3250 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3245 € - 0,6815 € 18500 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
11,2056 € - 23,1101 € 119 En stock
35.0 mm
Noir
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
2,1452 € - 4,5049 € 570 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,5878 € - 1,2344 € 900 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
12,6261 € - 26,0327 € 89 En stock
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,646 € - 11,2056 € 23 En stock
35.0 mm
Noir
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
10303795 0,5279 € - 1,1086 € 1850 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,2922 € - 49,5345 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5558 € - 1,1671 € 4575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5418 € - 1,1379 € 80 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • sur 5
2 Threaded Insert M10 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286029

Gamme de prix
1,0121 € - 0,4819 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Gamme de prix
1,0999 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
11100 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Gamme de prix
1,3076 € - 0,6226 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Gamme de prix
2,2875 € - 1,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Gamme de prix
2,58 € - 1,2286 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Gamme de prix
2,0213 € - 0,9625 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Gamme de prix
0,9595 € - 0,4569 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Gamme de prix
2,6678 € - 1,2704 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Gamme de prix
3,1885 € - 1,5183 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Gamme de prix
0,506 € - 0,2409 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Gamme de prix
0,6815 € - 0,3245 €

Niveaux de stock
18500 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Gamme de prix
23,1101 € - 11,2056 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M12
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Gamme de prix
4,5049 € - 2,1452 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Gamme de prix
1,2344 € - 0,5878 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Gamme de prix
26,0327 € - 12,6261 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Gamme de prix
11,2056 € - 10,646 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Gamme de prix
1,1086 € - 0,5279 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Gamme de prix
49,5345 € - 7,2922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Gamme de prix
1,1671 € - 0,5558 €

Niveaux de stock
4575 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Gamme de prix
1,1379 € - 0,5418 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in