Menu  Rechercher

Métal Insert taraudé M8 Rond 38.0 mm 1-1.5 Noir

Les embouts à lamelles ronds et patins de couleur noir poli avec filetages internes visent à accommoder les supports et pieds réglables. Ce produit est conçu pour être inséré dans les tubes ronds ou tubulaires, comme les pieds de chaise ou de canapé. Son filetage métallique permet un ajustement fluide et répétable. Fabrication en PEHD.
Article de code:

498571

2500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,924 €
250 + 0,44 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

23,10 €

25 x 0,924 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 20.0 mm
Filetage M8
Matière PEHD
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter