Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.31 10-24 Paroi mince Acier inox 303

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille impériale fournie et fabrication en inox.
Article de code:

20218126

175 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 4,84 €
10 - 19 4,36 €
20 - 49 4,11 €
50 - 99 3,87 €
100 - 499 3,15 €
500 + 2,90 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,84 €

1 x 4,84 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 10-24
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0210
Taille du foret d'installation 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 1/8"
Matière Acier inox 303
Type d'insert Paroi mince
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter