Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.56 7/16"-14 Paroi mince Acier au carbone

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20218720

Référence du fabricant:

20218720

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 4,3409 €
10 - 19 3,9027 €
20 - 49 3,6887 €
50 - 99 3,4747 €
100 - 499 2,8226 €
500 + 2,6086 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,34 €

1 x 4,3409 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier au carbone
Type d'insert Paroi mince
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter