Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.56 7/16"-20 Paroi mince Acier au carbone

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Article de code:

20218782

85 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 4,26 €
10 - 19 3,83 €
20 - 49 3,62 €
50 - 99 3,41 €
100 - 499 2,77 €
500 + 2,56 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,26 €

1 x 4,26 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 7/16"-20
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.56
Inst tool ref W0250
Taille du foret d'installation 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.62
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Matière Acier au carbone
Type d'insert Paroi mince
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter