Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.31 10-24 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20218812

Référence du fabricant:

20218812

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 2,6697 €
10 - 19 2,4048 €
20 - 49 2,2723 €
50 - 99 2,1399 €
100 - 499 1,7323 €
500 + 1,5998 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,67 €

1 x 2,6697 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter