Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.81 9/16"-18 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20219017

Référence du fabricant:

20219017

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,87 €
10 - 19 6,18 €
20 - 49 5,84 €
50 - 99 5,50 €
100 - 499 4,47 €
500 + 4,12 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,87 €

1 x 6,87 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 9/16"-18
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0080
Taille du foret d'installation 45-64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter