Menu  Rechercher

Insert taraudé 1.81 1-1/4"-12 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Article de code:

20219086

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 1-1/4"-12
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-5/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.81
Inst tool ref W0140
Taille du foret d'installation 1-9/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-5/8"-12
Inst. thread depth min. 2.06
Removal drill size 1-15/32"
Removal drill depth 5/16"
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter