Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.31 10 - 24 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage très intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20219123

Référence du fabricant:

20219123

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 37,1527 €
10 - 19 33,4333 €
20 - 49 31,5788 €
50 - 99 29,7242 €
100 + 24,1503 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

37,15 €

1 x 37,1527 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter