Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.68 1/2" - 13 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage très intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20219284

Référence du fabricant:

20219284

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,644 €
10 - 19 25,7807 €
20 - 49 24,3439 €
50 - 99 22,9173 €
100 + 18,6171 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

28,64 €

1 x 28,644 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter