Menu  Rechercher

Insert taraudé 20.0 M14 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille métrique fournie et fabrication en inox.
Article de code:

20217662

157 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 18,80 €
10 - 19 16,92 €
20 - 49 15,98 €
50 - 99 15,04 €
100 - 499 12,22 €
500 + 11,28 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,80 €

1 x 18,80 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Usage intensif
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M20 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst tool ref W0700
Taille du foret d'installation 18.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 20.3
Inst. thread tap tol. 6H M20 x 1.50
Inst. thread depth min. 22.5
Removal drill size 17.5
Removal drill depth 4.8
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter